Publier vos produits
JANSEN JANISOL 60 EI30 porte coulissante coupe-feu
JANSEN JANISOL 60 EI30 porte coulissante coupe-feu
JANSEN JANISOL 60 EI30 porte coulissante coupe-feu
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 porte coulissante coupe-feu

    Le système étendu de porte coulissante coupe-feu séduit à la fois par ses caractéristiques fonctionnelles et par la qualité esthétique de ses profilés de cadre particulièrement fins. Testé avec succès selon les directives antifeu EN, le système de profilés de porte garantit une sécurité maximale également en cas de sollicitations extrêmes. Le grand choix de moteurs de commande et de types de verre permet une grande liberté de conception. La porte coulissante coupe-feu EI30 est principalement utilisée dans les bâtiments sans seuil caractérisés par de hautes exigences de sécurité, tels que les centres commerciaux, stades et bâtiments administratifs. Elle est disponible comme système à un ou deux vantaux, de même qu'avec ou sans fonction porte de secours intégrée.

    Spécification
    • 01-04-01-04

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_2_EI30_fire-protection_sliding-door
    • Famille de produitsSystèmes en acier protection incendie et pare-fumée
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-01
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe