Publier vos produits
JANSEN JANISOL 60 Porte coulissante/basculante
JANSEN JANISOL 60 Porte coulissante/basculante
JANSEN JANISOL 60 Porte coulissante/basculante
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Porte coulissante/basculante

    La porte coulissante/basculante JANSEN JANISOL 60 redéfinit l'espace d'habitation. Le système éprouvé, reconçu pour les grandes ouvertures, élimine les frontières entre l'intérieur et l'extérieur et crée ainsi un cadre de vie unique et ouvert. Le profilé de seuil inférieur en plastique renforcé par fibre de verre de grande qualité permet d'une part une forme de seuil adaptée aux handicapés et garantit d'autre part aussi une isolation thermique optimale. Les portes coulissantes/basculantes JANSEN JANISOL 60 sont conformes aux normes CE et ont été testées par l'institut technique ift Rosenheim.

    Spécification
    • 01-04-01-02

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_lift-and-slide_door
    • Famille de produitsSystèmes en acier isolation thermique
    • Groupe de produitsPortes accordéon et coulissantes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-17
    • Numéro d'édition3
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors