Publier vos produits
JANSEN VISS Fire EI30 RC façade coupe-feu
JANSEN VISS Fire EI30 RC façade coupe-feu
JANSEN VISS Fire EI30 RC façade coupe-feu
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 RC façade coupe-feu

    Pour la combinaison de la protection incendie et de l’anti-effraction dans les façades modernes, Jansen propose un système de façade qui répond à ces exigences : la façade VISS Fire EI30 RC2/3. Ce développement vise à offrir une multifonctionnalité en assurant à la fois une protection efficace contre les incendies et une protection élevée contre l'effraction.

    Spécification
    • 01-03-01-08

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_VISS_Fire_EI30_RC_fire_protection_facade
    • Famille de produitsFaçades en acier
    • Groupe de produitsVISS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls