Publier vos produits
JANSEN VISS Fire EI90 façade coupe-feu
JANSEN VISS Fire EI90 façade coupe-feu
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI90 façade coupe-feu

    Avec la classification et l'homologation de la façade VISS Fire EI90, Jansen peut élargir son portefeuille de façades coupe-feu. S'appuyant sur les connaissances acquises avec la façade VISS Fire EI60, la nouvelle homologation pour les murs-rideaux et les cloisons offre aux architectes des perspectives de conception.

    Spécification
    • 01-03-01-10

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_VISS_Fire_EI90_fire_protection_facade
    • Famille de produitsFaçades en acier
    • Groupe de produitsVISS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls