Publier vos produits
JANSEN VISS SG façade
JANSEN VISS SG façade
JANSEN VISS SG façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS SG façade

    Avec VISS SG, Jansen propose des façades tout en verre extrêmement attrayantes. Basé sur la solution système VISS éprouvée, VISS SG permet de projeter et d'exécuter de façon efficace et simple une façade tout en verre à la pointe du progrès. Autorisant des surfaces de verre jusqu'à 2,5 x 5,0 m, ce système augmente nettement la transparence de l'enveloppe de bâtiment. Des ancrages en verre adaptables permettent le montage de verre isolant double ou triple d'une épaisseur jusqu'à 70 mm. Même des toits tout en verre sont simples à réaliser avec VISS SG. Le système Jansen VISS SG se combine à volonté avec tous les profilés VISS d'une largeur de face de 50 et 60 mm ainsi qu'avec la solution VISS Basic, indépendante de l'élément porteur. L'acier permet de conserver une fine apparence intérieure tout en offrant la possibilité de réaliser des vitrages de grande surface qui donnent une impression de vaste espace. Un minimum d'éléments supplémentaires offre ainsi un maximum de possibilités.

    Spécification
    • 01-03-01-06

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_VISS_SG_facade
    • Famille de produitsFaçades en acier
    • Groupe de produitsVISS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-12
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls