Publier vos produits
JANSEN VISS porte à la française
JANSEN VISS porte à la française
JANSEN VISS porte à la française
JANSEN VISS porte à la française
JANSEN VISS porte à la française
    Jansen AG

    JANSEN VISS porte à la française

    La porte à la française VISS, qui fait partie du système de profilés en acier, est basée sur des profilés standard VISS. Elle offre une solution système unique pour des ouvertures de façades généreuses qui, sur le plan esthétique, s’intègrent parfaitement à l’enveloppe du bâtiment. Intégrée comme solution système, elle offre une sécurité de planification grâce aux données BIM, aux données de Janisoft ainsi qu’à une disponibilité des articles en stock (sous réserve de vente intermédiaire). Avec son marquage CE, elle est conçue pour une utilisation complète.

    Spécification
    • 01-03-03-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_VISS_side-hung_door
    • Famille de produitsFaçades en acier
    • Groupe de produitsVISS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-28
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)550
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 15
    • Titre OmniClassSteel Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors