Publier vos produits
3635 - Cinema Subwoofer System

3635 - Cinema Subwoofer System

Traduit par Google,

Système de caisson de basses cinéma
Le subwoofer 3635 offre une qualité sonore basse fréquence naturelle pour la musique et les dialogues dans les petites applications cinématographiques.

Fonctionnalités

  • Composants : Un haut-parleur basse fréquence de 460 mm (18 po).
  • L'armoire à profil peu profond minimise l'espace derrière l'écran.
Spécification
  • Frequency Range (±3 dB): 38 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 28 Hz - 500 Hz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 300 W
    Sensitivity: 100 dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Recommended Crossover Frequency: 100 kHz
    Half-Space Reference Efficiency: 5%
    Maximum Acoustic Power Output: 15 W IEC Standard (Sine Wave Input)
    System Polarity: Positive Voltage to RED produces forward cone motion
    Input Connectors: Barrier Strip Screw Terminals
    Dimensions (H x W x D): 1168 x 651 x 368 mm (46 x 25.625 x 14.5 in)
    Net Weight (each): 113 lb (51 kg)
    Maximum SPL (1m): 125 dB


Spécifications techniques
  • Réference unique.3635-Cinema-Subwoofer-System
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsMedium Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers