Subwoofer double 18" ultra longue excursion haute puissance - ASB7128
L'ASB7128 est un boîtier de subwoofer ventilé à chargement frontal haute puissance et léger abritant deux des woofers exclusifs 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® de JBL. Ce woofer est doté d'un aimant en néodyme, de doubles bobines mobiles et de cône composite ultra robuste pour une excursion élevée et une durée de vie extra longue Le woofer est capable d'une excursion maximale crête à crête de 89 mm (3,5").
CARACTÉRISTIQUES
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |