Publier vos produits
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Haut-parleur de plafond coaxial à haut rendement de 12 po
    Le Control 322C offre des performances exceptionnelles de nouvelle génération dans une conception de source ponctuelle coaxiale
    haut-parleur de plafond.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Contrôle constant du modèle à large bande à 90 °.
    • Composants • Woofer de 300 mm (12 pouces) renforcé de Kevlar avec cône de bobine mobile de 75 mm (3 pouces). • Pilote de compression moyen format.
    • Clarté extraordinaire pour la parole et la voix avec une réponse en fréquence étendue pour la musique.
    • La gestion de la puissance de 400 watts avec une sensibilité élevée offre une capacité SPL élevée.
    • Réseau de croisement avancé à pente élevée pour une couverture constante et des médiums fluides et naturels.
    • Calandre épurée et contemporaine et boîtier arrière en option disponibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-322C-High-output-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsCeiling Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers