Publier vos produits
Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover
Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover

    Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover

    Traduit par Google,

    Subwoofer suspendu avec crossover
    Le haut-parleur subwoofer suspendu Control 60PS/T offre une extension des basses et un impact élevé pour les systèmes audio haute fidélité dans une grande variété d'applications, y compris les restaurants, les magasins de détail, les cafés musicaux, les clubs de santé, les bars à thème, les lieux de loisirs et d'autres endroits où plein- des systèmes de musique d'avant-plan/d'arrière-plan haute fidélité sont utilisés. Doté d'une gestion de puissance de 150 watts et d'une faible distorsion, le haut-parleur basse fréquence à longue excursion de 200 mm (8 pouces) est doté d'un contour en caoutchouc butyle pour une qualité sonore bien amortie et précise et d'une fiabilité à long terme, et d'un cône recouvert de polypropylène pour la protection contre l'humidité. La bobine acoustique haute température de 50 mm (2 pouces) et le support de bobine en fibre de verre à faible masse assurent une bonne réponse transitoire des basses et une excellente stabilité dans des conditions de travail à haute puissance et à cycle de travail élevé.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Subwoofer suspendu à rayonnement direct de 150 watts à fort impact avec filtre passif intégré pour jusqu'à quatre haut-parleurs satellites.
    • Pilote à longue excursion de 200 mm (8 po).
    • Fonctionnement 8 ohms (150 Watt) et 70V/100V (100 Watt).
    • Quincaillerie de suspension avec câble en acier galvanisé de 4,5 m (15 pieds) et pince facile à régler.
    • Design élégant, disponible en noir ou blanc (-WH).
    • Homologué UL (système de haut-parleurs et de câbles suspendus).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-60PS-T-Pendant-Subwoofer-with-Crossover
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPendant Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers