Publier vos produits
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Traduit par Google,

    Enceinte suspendue compacte à large bande
    Control 65P/T intègre la technologie exclusive RBI Radiation Boundary Integration de JBL pour fournir une couverture large et très cohérente dans tout l'espace d'écoute.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Technologie RBI Radiation Boundary Integrator
    • Couverture conique à 120°
    • Basse fréquence de 5,25" (130 mm) avec tweeter à dôme en soie pour une qualité sonore haute fidélité
    • Transformateur multiprise 75 watts, 8 ohms et 60 W
    • Noir ou blanc
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-65-P-T-Compact-Full-Range-Pendant-Speaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPendant Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers