Système d'enceintes large bande 2 voies avec 1 x 15" LF - MD55
La série Marquis Dance Club de JBL est une famille de systèmes d'enceintes à la pointe de la technologie conçue spécifiquement pour le marché des clubs de danse. Le MD55 est également conçu pour le DJ mobile nécessitant un système portable léger et haute fidélité. Le boîtier multiangle présente un angle de 45° sur un côté pour une utilisation comme moniteur de sol dans l'orientation horizontale et est équipé de poignées, d'une coupelle de montage sur poteau sur le panneau inférieur. MD55 est un 90° x 50° moyenne puissance,
Système large bande entièrement passif à 2 voies de 15" utilisant des transducteurs à entraînement différentiel 265H et un pilote de compression 2408H-1 avec un diaphragme de 1,5" pour une réponse haute fréquence à faible distorsion douce. Tous les haut-parleurs de la série Marquis offrent une fidélité, une clarté et une pureté à couper le souffle sans précédent.
CARACTÉRISTIQUES
APPLICATIONS
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |