Système de renforcement sonore auto-alimenté bidirectionnel 10" - PRX710
Le PRX710 est un haut-parleur compact et ultra-léger de la série PRX700. Il a été conçu pour offrir des performances maximales pour son poids et sa taille.
CARACTÉRISTIQUES
- SPL crête de 133 dB
- Haut-parleur basse fréquence 10" pour une faible distorsion et un SPL plus élevé
- Moteur à compression néodyme JBL nouvelle génération de 1,5" de diamètre
- Guide d'ondes conçu par JBL pour une couverture précise
- Technologie d'amplification de classe D efficace
- Préréglages d'égalisation sélectionnables par l'utilisateur Normal et Boost
- Section d'entrée DSP, crossover, limitation dynamique, optimisation des composants, égaliseur système sélectionnable
- Niveau ligne et capacité d'entrée microphone directe
- Entrées combinées professionnelles XLR-1/4", entrées RCA et boucle XLR
- Prise de montage sur poteau 36 mm intégrée
- Poignée intégrée avec coupelle moulée par injection pour un transport facile
- Points de suspension M10 intégrés pour une configuration facile
- Armoires légères en contreplaqué de peuplier, structurellement solides avec des joints à rainure et languette et protégées par la finition DuraFlex™ éprouvée de JBL.
- Grilles en acier de calibre 16 à dos en tissu résistant aux bosses
APPLICATIONS
- Le PRX710 est le haut-parleur le plus compact et le plus polyvalent de la série PRX700. Conçu pour offrir des performances maximales pour son poids et sa taille en tant que sonorisation principale en façade. Deux paramètres d'égalisation sélectionnables par l'utilisateur sont fournis pour optimiser le système pour l'une ou l'autre application. Avec un montage sur poteau à double prise, le PRX712 est parfaitement adapté à un subwoofer de la série PRX700, offrant un système sub/sat auto-alimenté haute performance.
- Le PRX710 est composé d'un woofer de 10", d'un 2408H-2, d'un diaphragme annulaire en polymère de 37,5 mm (1,5"), d'un haut-parleur à compression en néodyme monté sur un pavillon de 100° par 60°, le tout entraîné par un amplificateur de puissance numérique de classe D de 1500 watts. Le DSP sophistiqué est au cœur d'une section d'entrée complète, offrant un égaliseur système sélectionnable par l'utilisateur, une protection, une sélection de la sensibilité d'entrée, une fonctionnalité de croisement, une limitation dynamique et une optimisation des composants discrets.
- Toutes les armoires PRX700 sont construites à partir d'une combinaison de contreplaqué de peuplier de 25 mm (en haut et en bas pour plus de rigidité) et de 18 mm, solide et léger, structurellement solide avec des joints à rainure et languette. Toutes les enceintes de la série PRX700 sont protégées par la finition DuraFlex™ éprouvée de JBL. Les grilles sont fabriquées en acier de calibre 16 résistant aux bosses et les poignées sont en nylon léger rempli de verre pour plus de résistance et de durabilité. Tous les points de suspension M10 sont construits en acier de calibre 14 et ont été testés avec une limite d'élasticité de 1000 lb. chaque.
- Le panneau d'entrée de l'amplificateur offre une compatibilité XLR ou jack ¼ de pouce et un commutateur de sensibilité offre une flexibilité supplémentaire, permettant de connecter littéralement n'importe quelle source sonore sans utiliser de mélangeur. Les voyants de présence de signal et de limiteur indiquent l'état du système et aident à régler le niveau optimal via le bouton de contrôle de niveau.