Publier vos produits
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF
AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF

    AW526 - High Power 2-Way All Weather Loudspeaker with 1 x 15" LF

    Traduit par Google,

    Haut-parleur tous temps 2 voies haute puissance avec 1 x 15" LF - AW526

    L'AW526 est un système de haut-parleurs large bande 2 voies haute puissance et léger composé d'une double bobine acoustique JBL Differential Drive et d'un haut-parleur basse fréquence 2265H-1 de 380 mm (15 pouces) et d'un haut-parleur haute fréquence 2432H 38 sortie mm (1,5 po), pilote de compression à bobine mobile de 75 mm (3 po). Le guide d'ondes à transition progressive grand format offre une excellente couverture de 120° x 60°. Le guide d'ondes est rotatif afin que le système de haut-parleurs puisse être utilisé dans l'orientation verticale ou horizontale. Le système est équipé d'un transformateur 400 W 70/100V. Un support de montage robuste en acier inoxydable de type U est inclus et permet une installation facile sur des surfaces planes ou dans des coins à 90°. Le boîtier est construit en composite de verre multicouche et est fortement renforcé pour maximiser les performances à basse fréquence. La grille en acier inoxydable de calibre 14, doublée d'une mousse à cellules ouvertes et d'un treillis en acier inoxydable, offre une excellente protection dans les environnements les plus difficiles. L'AW526 fait partie de la série AE de JBL, une famille polyvalente d'enceintes destinées à une grande variété d'applications.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Boîtier entièrement en fibre de verre résistant aux intempéries
    • Couverture 120° x 60°
    • Driver basse fréquence 2265H-1 Differential Driver®
    • Pilote de compression haute fréquence 2432H
    • Grand guide d'ondes à transition progressive PT™ pour un excellent contrôle du motif et une faible distorsion
    • Guide d'ondes rotatif pour orientation verticale ou horizontale
    • Disponible en finition grise et noire
    • Transformateur 400 W, 70/100 V inclus
    • Support de montage de type U inclus

    APPLICATIONS

    • Installations sportives
    • Lieux de divertissement thématiques
    • Centres de divertissement en plein air
    • Bateaux de croisière
    • Parcs aquatiques


    Spécifications techniques
    • Réference unique.AW526-High-Power-2-Way-All-Weather-Loudspeaker-with-1-x-15-LF
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsPoint Source Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers