Publier vos produits
CBT 100LA-LS - Line Array Column Loudspeaker with EN54:24 Certification
CBT 100LA-LS - Line Array Column Loudspeaker with EN54:24 Certification
CBT 100LA-LS - Line Array Column Loudspeaker with EN54:24 Certification

    CBT 100LA-LS - Line Array Column Loudspeaker with EN54:24 Certification

    Traduit par Google,

    Enceinte colonne Line Array avec seize haut-parleurs de 50 mm (2 pouces) et certification EN54:24
    Le CBT 100LA-LS, avec Constant Beamwidth Technology ™, représente une percée dans la cohérence du contrôle de modèle, utilisant une formation de faisceau de retard analogique complexe et une réduction d'amplitude pour obtenir une couverture verticale supérieure et cohérente sans le faisceau vertical étroit et le lobe hors couverture qui sont typiques des enceintes colonnes à facteur de forme droit.

    Fonctionnalités

    • La technologie Constant Beamwidth Technology™, en instance de brevet, offre une directivité constante jusqu'aux fréquences les plus élevées et réduit les lobes hors couverture.
    • Conforme à la norme EN54-24 (lorsqu'il est installé avec le cache du panneau MTC-PC2 inclus).
    • Couverture du motif vertical commutable entre 40° pour une couverture à moyenne portée et 15° pour les applications à longue portée.
    • La voix commutable offre une réponse plate en mode musique ou un pic de présence de milieu de gamme en mode parole.
    • Protection dynamique contre les surcharges SonicGuard™
    • Support mural pivotant (panoramique)/inclinable inclus.
    • Transformateur 70 V/100 V intégré, plus capacité directe de 8 ohms.
    Spécification
    • Drivers: Sixteen 50 mm (2 in) Full-Range
      Frequency Response (-10dB): 120 Hz – 20 kHz
      Coverage Angle: Vertical: Narrow Mode: 15° (2 kHz - 16 kHz) (±10°) Broad Mode: 40° (1 kHz - 16 kHz) (±10°)Horizontal: 150° (ave, 1 kHz – 4 kHz, ±20°)
      Sensitivity: Narrow: (speech mode) 96 dB (2 kHz - 14 kHz ) (music mode) 93 dB (300 Hz - 18 kHz) Broad: (speech mode) 93 dB (2 kHz - 14 kHz)             (music mode) 90 dB (300 Hz - 18 kHz)
      EN54 Sensitivity (@ 4m): 76 dB (per EN54:24 spectrum and measurement conditions at 4 meters, set at broad/music mode.)
      Impedance: 8 ohms (in Thru mode)15w@70v; 30w@100v Tap = 333Ω 30w@70v; 60w@100v Tap = 167Ω 60w@70v; 120w@100v Tap = 83Ω 120w@70v; N/C@100v Tap = 42Ω
      Power Rating: 325 W (1300W peak), 2 hrs
      200 W (800W peak), 100 hrs
      Maximum SPL (1m): Narrow: (speech mode) 121 dB cont ave (127 peak) (music mode) 118 dB cont ave (124 peak) Broad: (speech mode) 118 dB cont ave (124 peak)            (music mode) 115 dB cont ave (121 peak)
      EN54 Max SPL (@ 4m): 92 dB (per EN54:24 spectrum and measurement conditions, at 4 meters)
      Transformer Taps: 120W, 60W, 30W, (15W at 70V only), and 8 thru, via switch
      Reference Axis: Specification and measurement referenced on-axis vertically and horizontally to the center point of the speaker baffle.
      Enclosure: Fiberglass reinforced ABS cabinet with UL94-5VB flammability rating, painted aluminum grille
      Outdoor Capability: IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 panel cover. UV, moisture and 200-hr ASTM G85 acid-air/salt-spray resistant.
      Color: Black or White (-WH)
      Insert Points: 18 M6 insert points on back panel.
      Mounting: Included swivel (pan)/tilt wall bracket provides continuously variable +/-80 degree left-right swivel aiming (at no up/down tilt -- see Bracket Guide for maximum swivel range at various up/down tilt angles), continuously adjustable ±15 degree tilt, as well as 5 degree fixed increment points. Eighteen threaded mounting points located on back panel conform to industry standard rectangular 108 x 51 mm (4.25 x 2.0 in) pattern for OmniMount® 30.0 and other compatible third-party brackets. Threaded mounting points can be utilized for suspension.
      Dimensions (H x W x D): 1000 x 98.5 x 153 (39.4 in x 3.8 in x 6.0 in)
      Net Weight: 7.2 kg (15.8 lb)
      Safety Agency: EN54-24:2008 certified (Certificate No. 0359-CPR-00432), when installed with MTC-PC2 terminal panel cover. Cabinet UL94-5VB flammability rated. In accordance with the requirements of IEC60849/EN60849. Transformer UL registered per UL1876.
      Included Accessories: Swivel (pan) / tilt wall bracket MTC-PC2 terminal panel cover
      Optional Accessories: MTC-CBT-FM1 flush-mount low-profile wall-mount bracket MTC-CBT-SMB1 Stand-Mount Bracket for use with 35 mm speaker stand

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CBT-100LA-LS-Line-Array-Column-Loudspeaker-with-EN54-24-Certification
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsColumn Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers