Publier vos produits
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Control 126 W - Premium In-Wall Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Enceinte murale haut de gamme
    Le Control 126W est un haut-parleur mural haut de gamme de la gamme JBL Professional Control® Contractor conçu pour des applications telles que la musique de premier plan, les salles de réunion, les zones de réception, les aéroports, les centres de congrès, les bateaux de croisière, les points de vente au détail, les restaurants, les musées, les lieux surround ou toute application d'écoute critique nécessitant des performances optimales d'un haut-parleur avec un impact visuel minimal.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Composants : haut-parleur de graves à cône en aluminium revêtu de polymère de 165 mm (6,5 pouces) avec contour en caoutchouc butyle pur. : Tweeter en titane orientable à dôme en titane pur de 25 mm (1 po) à faible diffraction.
    • Crossover à pente élevée pour un son médium naturel.
    • Performances de bande passante étendues de 38 Hz à 20 kHz.
    • 50 W en continu (programme 100 W, crête 200 W) tenue en puissance (126 W).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-126-W-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsIn-Wall Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers