Publier vos produits
Control 18C/T Two-Way 8-Inch Coaxial Ceiling Loudspeaker

Control 18C/T Two-Way 8-Inch Coaxial Ceiling Loudspeaker

Traduit par Google,

Haut-parleur de plafond coaxial bidirectionnel de 8 pouces
Le Control 18C/T est un haut-parleur de plafond large bande composé d'un haut-parleur à cône high-tech de 200 mm (8,0 pouces) et d'un tweeter à dôme souple refroidi par liquide de 25 mm monté dans un déflecteur ventilé et pouvant être peint en UL94-V0 et UL94 résistant aux UV. -Matériau 5HB, avec un backcan de montage aveugle pré-attaché pour une installation rapide et facile. Le haut-parleur est conçu pour fournir une excellente qualité sonore pour une grande variété d'applications à volume moyen à élevé telles que les cafés musicaux, les systèmes de musique d'entreprise, les magasins de détail, les systèmes de musique/de radiomessagerie, les aéroports, les salles de réception/d'attente, les salons, les salles d'audience, les centres de congrès, hôtels, établissements d'enseignement, etc.

CARACTÉRISTIQUES

  • Haut-parleur à haut rendement de 200 mm (8,0 po) avec cône en polypropylène et contour en caoutchouc butyle
  • Tweeter refroidi par liquide à dôme souple de 25 mm (1,0 po)
  • Backcan à montage aveugle pour une installation rapide et facile
  • Double serre-câbles/conduits
  • Fonctionnement direct combiné 70 V/100 V et basse impédance • 90 watts à un réglage nominal de 8 Ω • Prise multiple de 60 W à 70 V/100 V
  • Bande passante de 58 Hz à 20 kHz avec couverture à 90°
  • Sensibilité élevée de 92 dB pour un SPL maximal élevé
  • Blanc ou noir (-BK)

Mots-clés : Harman

Spécification
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range (-10 dB)1 58 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB)1 80 Hz – 16 kHz
    Power Capacity (at low-Z) 2 180 Watts Continuous Program Power
    Maximum Input Voltage 31.8 V RMS (2hrs), 63.6 V peak
    Nominal Sensitivity3 92 dB
    Nominal Coverage Angle3 90° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 3 6.0
    Directivity Index (DI) 3 7.8 dB
    Rated Maximum SPL 112 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 118 dB peak
    Nominal Impedance 8 ohms (in direct/bypass 8Ω setting)
    Transformer Taps 60 W, 30 W, 15 W @ 70V or 100V (plus 7.5 W @ 70V only)
    Recommended Protective High-Pass4 45 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8ohm operation, 60 Hz for 60 W tap, 50 Hz for 30 W, 15 W & 7.5 W tap setting
    Crossover Network 12 dB/oct (2nd order) low-pass to LF driver, 12 dB/oct (2nd order) high-pass to HF driver
    LF Driver 200 mm (8.0 inch) with polypropylene cone, butyl rubber surround, anodized aluminum voice coil former, high temperature voice coil
    HF Driver 25 mm (1.0 in), highly-damped treated-silk dome, Kapton™ voice coil, liquid cooling, wide dispersion waveguide
    Input Connector Removable locking 4-pin connector with screw-down terminals. Max wire size 12 AWG (2.5 mm2)
    Connector Wiring Pin 1 = + In; Pin 2 = - In; Pin 3 = + Loop Thru; Pin 4 = - Loop Thru
    Strain Reliefs Strain relief for two cables or two flex conduits via coupled clamping mechanism
    Materials ABS baffle with UL94-V0 and UL94-5VB flame class fire rating; Zinc-plated steel backcan
    Safety Agency UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Suitable for use in air handling spaces, Signaling Speaker; Transformer UL registered per UL1876; ROHS, C-tick N108, CE compliant; Baffle meets UL94-V0 and UL94-5VB flammability rating; In accordance with IEC60849/EN60849 systems
    Dimensions 307 mm diameter x 274 mm depth from back of baffle (12.1 in diameter x 10.8 in depth)
    Ceiling Cutout Size Circular cutout with 282 mm (11.1 in) diameter (cardboard cutout template included)
    Ceiling Thickness Range Up to 38 mm (1.5 in) with stock dog-ears. MTC-TCD thick-ceiling dog-ears available for up to 60 mm (2.4 in) ceiling thicknesses
    Safety Seismic Attachment One point, top surface
    Net Weight 6.4 kg (14.1 lbs, one speaker)
    Shipping Weight 17.7 kg (39.0 lbs, pair in master carton)
    Included Accessories C-ring support backing plate, 2 tile support rails (for 2 ft or 600 mm tile spans; optional MTC-48TR extension available for larger 4 ft or 1200 mm tile spans), cutout template, paint shield, removable locking multi-pin connector, grille with safety tether.
    Optional Accessories MTC-47NC new construction bracket; MTC-47MR mud-ring construction bracket; MTC-TCD thick-ceiling dog-ears for ceiling thicknesses up to 60 mm (2.4 in, ordering one set = 24 dogears for 6 speakers); MTC-48TR tile rail for 1200 mm (4 ft) tile spans

Spécifications techniques
  • Réference unique.Control-18C-T-Two-Way-8-Inch-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
  • Famille de produitsInstalled Sound
  • Groupe de produitsCeiling Speakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord