Publier vos produits
Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for  Subwoofer-Satellite  Loudspeaker System
Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for  Subwoofer-Satellite  Loudspeaker System

    Control 50S/T Surface-Mount Subwoofer for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System

    Traduit par Google,

    Subwoofer à montage en surface pour Subwoofer-Satellite
    Système de haut-parleur

    Le subwoofer Control 50S/T de 150 watts (crête de 600 watts) contient un haut-parleur de 200 mm (8 pouces) haute puissance à longue excursion doté d'un cône de masse élevée extrêmement robuste pour une réponse en basse fréquence étendue, un haut-parleur de 38 mm (1,5 in) Bobine acoustique en cuivre à 4 couches pour une résistance élevée du moteur, un moule en aluminium pour une bonne réponse transitoire et un contour en caoutchouc demi-rouleau pour des performances de basses améliorées.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Pleine bande passante 32 Hz – 20 kHz son haute fidélité
    • Sélectionnable 70 V/100 V pour les lignes distribuées ou à faible impédance
    • Polyvalence pour deux ou quatre haut-parleurs satellites par système
    • Disponible en noir ou blanc

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 32 Hz – 200 Hz
      Frequency Response (±3 dB) 50 Hz – 150 Hz
      Power Capacity 300 Watts Continuous Program Power (2 hrs)
      150 Watts Continuous Pink Noise (2 hrs)
      200 Watts Continuous Program Power (100 hrs)
      100 Watts Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Nominal Sensitivity
      (2.83V, 1m) 95 dB (near corner), 89 dB (center of wall)
      Rated Maximum SPL (1m) 115 dB average, 121 dB peak (near corner)
      109 dB average, 115 dB peak (center of wall)
      Nominal Impedance 8 ohms (in bypass/thru mode)
      Transformer Taps 80W, 40W, 20W, (& 10W @ 70V), 8 ohm bypass/thru
      Transducer Driver 200 mm (8 in) with polypropylene cone, butyl rubber surround, 38 mm (1.5 in) 4-layer copper-clad coil, vented aluminum former
      Input Connectors Six removable locking 2-pin connectors with screw-down terminals. 
      Max wire 12 AWG (2.5 mm2)
      Material Top, bottom, front & bottom: Structural plywood. Port & terminal panels: MDF. Grille: Painted zinc-plated metal.
      Dimensions (H x W x D) Cabinet: 356 x 391 x 203 mm (14.0 x 15.4 x 8.0 in)
      Wall Bracket: 15 mm (0.6 in) deep
      Wall Bracket 2.3 mm (0.9 in) thick zinc-plated and painted cold-rolled steel
      Net Weight 9.0 kg (20 lbs)
      Shipping Weight 10.2 kg (23 lbs)
      Included Accessories Wall bracket (both speaker and wall parts) with 4 pcs M6 screws to attach to speaker, terminal cover, 6 pcs 2-pin locking connectors, M6 screw for safety lanyard attachment.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Control-50S-T-Surface-Mount-Subwoofer-for-Satellite-Loudspeaker-System
    • Famille de produitsInstalled Sound
    • Groupe de produitsSurface Mount Speakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers