Publier vos produits
SCS 8 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 8" LF

SCS 8 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 8" LF

Traduit par Google,

Enceinte ambiophonique à cueillette spatiale coaxiale à 2 voies avec 8" LF
Le SCS 8 est un haut-parleur surround cinéma large bande à haut-parleur coaxial, 2 voies, idéal pour les formats surround multicanaux et est conçu pour une installation aérienne ainsi que pour des installations murales standard.

Fonctionnalités

  • La gestion de la puissance de 250 watts (bruit rose continu moyen) avec une sensibilité élevée offre une capacité SPL élevée.
  • Contrôle de modèle à large bande constant de 120° x 120°
  • Surround cinéma d'une clarté extraordinaire avec une réponse en fréquence étendue pour des effets spéciaux
  • Composants : • Woofer de 200 mm (8 po) avec cône renforcé en Kevlar et bobine mobile de 50 mm (2 po). • Pilote de compression à sortie de 25 mm (1 in) avec une conception brevetée unique et un diaphragme en polymère haute température.
  • Réponse en fréquence de 70 Hz à 20 kHz
  • Réseau croisé passif haute puissance
  • Protection de surcharge
Spécification
  • Frequency Range (±3 dB): 90 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (-10dB): 70 Hz – 20 kHz
    Coverage Pattern: 120° x 120°
    Directivity Factor (Q): 8.1 (1 k – 16 kHz)
    Directivity Index (DI): 8.4 dB (1 k – 16 kHz)
    Power Rating: 250 W 2 hrs.200 W 100 hrs
    Sensitivity: 94 dB (Ave. 90 Hz – 20 kHz)
    Maximum SPL (1m): 118dB
    Crossover Network: 2.1 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass plus conjugate to HF, 2nd order low-pass to LF
    Nominal Impedance: 8Ω
    LF Driver: Kevlar-reinforced cone with weather treatment, 50 mm (2 in) voice coil.
    HF Driver: 25 mm (1 in) diaphragm and voice coil diameter, high temperature polymer diaphragm, patented design, fluidcooling.
    HF Driver Protection: Minimum audibility SonicGuard™ HF overload protection
    Enclosure: ABS with Glass enclosure, heavily braced
    Attachment: Two M10 points for included U-bracket. M6 secondary safety attachment point on back panel.
    Grille: Corrosion-resistant zinc-rich steel grille.
    Input Connection: CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 9 mm outside 4 mm inside openlug (#6, #8 or #10) plus bare wire up to 2.5 mm2 (12 AWG) wire or spade lugs.
    Dimensions: 300 x 300 x 305 mm (11.8 x 11.8 x 12.0 in), cabinet 359 mm (14.2 in) including bracket extending to back
    Colors: Black
    Net Weight (each): 8.2 kg (18 lb), 10.0 kg (22.0 lb) with U-Bracket
    Shipping Weight: 11.4 kg (25.0 lb)
    Included Accessories: U-bracket, steel.
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 120°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 120°
    Power Handling (2Hr AES Rating): 250 W

Spécifications techniques
  • Réference unique.SCS-8-Spatially-Cued-Surround-Loudspeaker2-Way-Coaxial
  • Famille de produitsCinema Sound
  • Groupe de produitsLarge Format
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers