Publier vos produits
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex
STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex

    STX825 - Dual 15" Two-Way, Bass-Reflex

    Traduit par Google,

    Double 15" deux voies, Bass-Reflex - STX825

    Un double haut-parleur bidirectionnel de 15" conçu pour un impact, une portabilité et une facilité d'utilisation maximaux. Avec une large gamme de fréquences et de larges angles de couverture de 90 degrés par 50 degrés, ce haut-parleur est idéal pour les groupes ou les DJ comme leur PA principal, à utiliser comme un side-fill sur une scène de concert, ou comme haut-parleur d'installation dans un club de danse ou une salle de spectacle.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Compact et très puissant.
    • Haut-parleurs basse fréquence Dual (15") Vented Gap Cooling™ pour une sortie acoustique très élevée.
    • Pilote de compression en néodyme à bobine mobile de 102 mm (4 po) pour une capacité de puissance élevée et un poids très léger
    • Couverture 90° x 50°.
    • Fonctionnement passif bi-amplifié ou pleine gamme.
    • Douze points de suspension M10 peuvent être utilisés avec des boulons à œil M10 en option.
    • Boîtiers robustes à revêtement DuraFlex™ dimensionnés pour être adaptés aux camions.
    • Grille en acier de calibre 14 doublée d'un tissu acoustiquement transparent.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.STX825-Dual-15-Two-Way-Bass-Reflex
    • Famille de produitsVintage
    • Groupe de produitsPortable Sound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers