Publier vos produits
Elbow switch - JCK103
Elbow switch - JCK103
Elbow switch - JCK103
Elbow switch - JCK103
Elbow switch - JCK103
Elbow switch - JCK103
Elbow switch - JCK103

    Elbow switch - JCK103

    Traduit par Google,
    Interrupteur coudé robuste en plastique ABS durable. Il est doté d'un couvercle blanc et d'une base gris foncé contrastante. Il est livré avec un microrupteur normalement ouvert IP67, mais il est également possible d'en commander plusieurs.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed IP67.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck103
    • Famille de produitsPlastic
    • Groupe de produitsABS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.22
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe