Publier vos produits
Elbow switch - JCK107
Elbow switch - JCK107
Elbow switch - JCK107
Elbow switch - JCK107

    Elbow switch - JCK107

    Traduit par Google,

    Interrupteur coudé élégant en plastique ABS résistant. Modèle avec plaque de pression plate en acier inoxydable et cadre gris foncé. Le JCK107 est livré avec un microrupteur IP67, mais peut également être commandé avec plusieurs microrupteurs.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic. Stainless steel.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck107
    • Famille de produitsPlastic
    • Groupe de produitsABS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireStainless steel 304
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.32
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe