Publier vos produits
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109

    Elbow switch - JCK109

    Traduit par Google,

    Connecteur coudé robuste en plastique ABS durable. Livré avec un couvercle et un cadre blancs. Le JCK109 est livré avec un microrupteur IP67, mais peut également être commandé avec d'autres modèles.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck109
    • Famille de produitsPlastic
    • Groupe de produitsABS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.22
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe