Publier vos produits
Elbow switch - JCK110
Elbow switch - JCK110
Elbow switch - JCK110
Elbow switch - JCK110

    Elbow switch - JCK110

    Traduit par Google,

    Interrupteur coudé robuste et élégant avec couvercle en acier inoxydable et cadre blanc. Livré avec un microrupteur IP67, il est également disponible avec plusieurs microrupteurs.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic. Stainless steel.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck110
    • Famille de produitsPlastic
    • Groupe de produitsABS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireStainless steel 304
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.32
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe