Publier vos produits
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117

    Elbow switch – JCK117

    Traduit par Google,

    Interrupteur coudé élégant et robuste, doté d'une plaque de pression plate en acier inoxydable et d'un noyau en aluminium anodisé argent. Ce modèle est conçu pour une utilisation dans des environnements exclusifs et dans des bâtiments historiques anciens.

    Il est également disponible sans fil car il est souvent difficile de faire passer des câbles dans les vieux bâtiments.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Brushed stainless steel, Plastic.

      Dimensions: 243x80x26 mm.

      Microswitch: Standard 2pcs. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. Normally Closed IP67.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck117
    • Famille de produitsMetal
    • Groupe de produitsStainless steel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)243
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)26
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePETg
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.41
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe