Publier vos produits
Elbow switch - JCK 118 850mm

Elbow switch - JCK 118 850mm

Traduit par Google,

Le JCK118 est un interrupteur coudé robuste en aluminium. Doté d'une plaque de pression noire concave et d'embouts blancs contrastants, ce modèle est particulièrement adapté aux environnements exigeants.

Le JCK118 est fourni avec quatre micro-interrupteurs en IP67, mais peut également être commandé avec plus.

Spécification
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Spécifications techniques
  • Réference unique.elbow-switch-jck118-850
  • Famille de produitsMetal
  • Groupe de produitsAluminum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)80
  • Profondeur (mm)28
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireCopolymer
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)1.28
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
  • Classification IFCPorte
  • Code ETIMEC001351
  • Nom ETIMPush button panel door communication
  • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
  • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
  • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
  • Numéro OmniClass23-35 37 49
  • Titre OmniClassPush Button Switches

Disponibilité de la région

L'Europe