Publier vos produits
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119

    Elbow switch - JCK 119

    Traduit par Google,

    Le JCK119 est un interrupteur coudé robuste doté d'une plaque de poussée plate et d'un embout en laiton, ainsi que d'une base en aluminium anodisé or. Ce modèle est conçu pour une utilisation dans des environnements exclusifs et dans des bâtiments anciens classés.

    Le JCK119 peut être commandé avec une commande radio, car il est souvent difficile d'installer le câblage dans les bâtiments plus anciens.

    Spécification
    • Made in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6 (gold anodized). Push button and end cap: Brass.

      Dimensions, standard version (L/W/H): 237x80x28 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck119
    • Famille de produitsMetal
    • Groupe de produitsBrass
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)237
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)28
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.62
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe