Publier vos produits
Elbow switch - JCK 158
Elbow switch - JCK 158

    Elbow switch - JCK 158

    Traduit par Google,

    Interrupteur combiné coude et coup de pied pour une utilisation mains libres de la porte.

    Le JCK158 est un long interrupteur à coude en aluminium anodisé noir. Il est doté d'une surface de poussée en haut et d'une surface de frappe en bas.

    Ce modèle est spécialement conçu pour les environnements où les portes doivent s'ouvrir rapidement et peuvent être actionnées avec le coude ou le pied. Idéal pour les établissements de santé et autres environnements exigeants, sa conception mains libres améliore l'hygiène et l'efficacité opérationnelle.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 1200x80x28 mm.

      Micro switches: Standard 8 pcs Normally Open IP67.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck158
    • Famille de produitsMetal
    • Groupe de produitsAluminum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)28
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCopolymer
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.81
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe