Publier vos produits
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209
Elbow switch - JCK209

    Elbow switch - JCK209

    Traduit par Google,

    Le JCK209 est un interrupteur coudé robuste doté d'une plaque de pression convexe et de rainures tactiles. Ces rainures permettent aux personnes malvoyantes de savoir où appuyer pour activer l'interrupteur coudé. Le produit est doté d'un couvercle noir pour un contraste optimal. Le JCK209 est livré avec un microrupteur normalement ouvert IP67, mais il est également possible d'en commander plusieurs.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x25 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed IP67.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck209
    • Famille de produitsPlastic
    • Groupe de produitsABS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.23
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe