Publier vos produits
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211

    Elbow switch - JCK211

    Traduit par Google,

    Le JCK211 est un modèle robuste en plastique ABS avec plaque de pression convexe et rainures tactiles. Doté d'un couvercle et d'un cadre blancs, il est livré avec un microrupteur normalement ouvert IP67, mais d'autres modèles sont disponibles.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x25 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck211
    • Famille de produitsPlastic
    • Groupe de produitsABS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.23
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe