Publier vos produits
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212
Elbow switch - JCK212

    Elbow switch - JCK212

    Traduit par Google,

    Le JCK212 est un interrupteur coudé robuste en plastique ABS durable, doté de rainures tactiles sur la plaque de pression. Ce modèle facilite l'ouverture des portes pour les personnes malvoyantes. Son étiquette réfléchissante le rend idéal pour les environnements peu éclairés. Il est donc facile à détecter et à utiliser.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic. Stainless steel.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed IP67.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck212
    • Famille de produitsPlastic
    • Groupe de produitsABS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.23
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe