Publier vos produits
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217
Elbow switch - JCK217

    Elbow switch - JCK217

    Traduit par Google,

    Le JCK217 est un interrupteur à commande par le coude doté d'une surface de pression plane et de quatre rainures tactiles. Ces rainures servent de guide supplémentaire pour les personnes malvoyantes. Il est facile de sentir où appuyer pour activer l'ouvre-porte. Le JCK217 est fabriqué en aluminium anodisé noir et doté d'embouts blancs. Il est fourni avec un microrupteur IP67 à ouverture nominale, mais il est également possible d'en commander plusieurs.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can also be ordered with 2pcs. Normally Open/Normally Closed IP67.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck217
    • Famille de produitsMetal
    • Groupe de produitsAluminum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCopolymer
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.3
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe