Publier vos produits
Elbow switch - JCK 217 600mm
Elbow switch - JCK 217 600mm
Elbow switch - JCK 217 600mm

    Elbow switch - JCK 217 600mm

    Traduit par Google,

    Le JCK217-600 est un interrupteur à commande par le coude de 600 mm de long, doté d'une surface de pression plane et de quatre rainures tactiles. Ces rainures servent de guide supplémentaire pour les personnes malvoyantes. Il est facile de sentir où appuyer pour activer l'ouverture de la porte.

    Le JCK217 est fabriqué en aluminium anodisé noir avec des embouts blancs. Il est livré avec un microrupteur IP67, mais d'autres modèles peuvent être commandés si nécessaire.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 600 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck217-600
    • Famille de produitsMetal
    • Groupe de produitsAluminum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)28
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCopolymer
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe