Publier vos produits
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237
Elbow switch - JCK 237

    Elbow switch - JCK 237

    Traduit par Google,

    Le JCK227 est un interrupteur à commande par coude doté de deux plaques de poussée. Il est idéal pour les portes à serrure automatique.

    Le JCK237 est fabriqué en aluminium anodisé noir avec des embouts blancs. Ses deux surfaces de poussée sont dotées de quatre rainures tactiles, offrant un guidage supplémentaire aux personnes malvoyantes. Il est facile de sentir où appuyer pour activer l'ouverture de la porte.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: 1 pc Normally Open and 1 pc Normally Open/Normally Closed. IP67.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck237
    • Famille de produitsMetal
    • Groupe de produitsAluminum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)311
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCopolymer
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe