Publier vos produits
Elbow switch - JCK 257
Elbow switch - JCK 257
Elbow switch - JCK 257
Elbow switch - JCK 257

    Elbow switch - JCK 257

    Traduit par Google,

    Interrupteur à double coude pour ouvre-portes multiples.

    Le JCK257 est doté de deux plaques de poussée de même taille et est fabriqué en aluminium anodisé noir avec des embouts blancs. Les deux surfaces de poussée sont dotées de quatre rainures tactiles, offrant un guidage supplémentaire aux personnes malvoyantes. Il est ainsi facile de sentir où appuyer pour activer l'ouverture de la porte.

    Ces séries sont spécialement conçues pour les environnements dotés de portes battantes doubles, permettant à chaque porte d'être actionnée indépendamment grâce à son propre bouton. Cette fonctionnalité contribue à réduire les courants d'air froid et les pertes d'énergie en empêchant l'ouverture intempestive des deux portes. Ces interrupteurs sont également parfaitement adaptés aux passages avec deux entrées distinctes pour un même espace.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 477 x 80 x 23 mm.

      Micro switches: Standard 2 pcs NO IP67.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck257
    • Famille de produitsMetal
    • Groupe de produitsAluminum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)477
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCopolymer
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.58
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe