Publier vos produits
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260

    Elbow switch - JCK 260

    Traduit par Google,

    Interrupteur coudé en aluminium avec embouts noirs. D'une largeur de seulement 50 mm, le JCK260 a été conçu pour une installation sur des sections vitrées avec des profilés de 50 mm, ainsi que dans d'autres espaces restreints. Ce modèle est doté de deux surfaces de pression et est fabriqué en aluminium anodisé argent avec embouts noirs.

    Nos contacts coudés à double surface de poussée sont conçus pour les environnements dotés de portes battantes doubles et permettent de commander chaque porte séparément avec son propre bouton-poussoir. Cette fonction permet de réduire les courants d'air et les infiltrations d'air froid, tout en réalisant des économies d'énergie par rapport à l'ouverture simultanée des deux portes. Ces contacts coudés conviennent également aux locaux à deux entrées.

    Spécification
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311  x 50 x 23 mm.

      Micro switches: 2 pcs IP67 - Upper switch: 1 pc Normally Open/Normally Closed. Lower switch: 1 pc Normally Open.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.elbow-switch-jck260
    • Famille de produitsMetal
    • Groupe de produitsAluminum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)311
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCopolymer
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.34
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001351
    • Nom ETIMPush button panel door communication
    • Code Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Description de l'Uniclass 2015Push button switches
    • Code CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numéro OmniClass23-35 37 49
    • Titre OmniClassPush Button Switches

    Disponibilité de la région

    L'Europe