Publier vos produits
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    Archivé

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lyfta140V
    • Famille de produitsChanging stations
    • Groupe de produitsLyfta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)71
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings