Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Dubbel Tvattbank & Skötbord Lyfta

No d'article: Tvattbank-Lyfta
Fabricant: Jeltec
Famille de produits: Changing stations
Groupe de produits: Lyfta
Profondeur (mm): 800
Date de publication: 2016-10-18
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Two Skötbord Lyfta units, together with the washing bench, Tvättbänk Björk, can provide a very smooth and safe surface for nappy changing. The tables can be lowered almost all the way down to the floor (30-110cm) so children can easily climb up on the changing table from the floor. The washing bench is equipped with 4 wire baskets, drainage components, and a mixer tap with pull-out shower. These tables are delivered with a phthalate-free mattress and high rims


Materiau principal: Wood
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 136

Catégorie de BIMobject: Mobilier - Divers
Classification IFC: Furnishing Element
Nom UNSPSC: Furniture and Furnishings
Code UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Code: L8211
Uniclass 1.4 la description: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Numéro OmniClass: 23-21 00 00
Titre OmniClass: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®