Publier vos produits
Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left
Jika-FI

Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left

Traduit par Google,
Cet objet BIM est réalisé en collaboration avec Laattapiste - LYRA plus est synonyme de lavabos traditionnels : formes élégantes, rebord légèrement surélevé pratique, lignes douces. Même la plus petite salle de bain peut être confortable et meublée de manière pratique. Nous offrons une garantie de 10 ans sur les produits en céramique !
Spécifications techniques
  • Réference unique.SAR1179
  • Famille de produitsLyraplus
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)310
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815