Publier vos produits
CUBITO Built-in washbasin
Jika

CUBITO Built-in washbasin

Traduit par Google,
Les dernières tendances en matière d'ameublement de salle de bain ont été capturées pour la simplicité frappante de ce lavabo à encastrer Cubito, de 55 cm de long. Robinet non inclus. Le traitement de surface spécial JIKA perla facilite l'entretien, prolonge la durée de vie et fait briller une propreté durable en empêchant le dépôt de saleté et de tartre. Garantie 10 ans offerte.
Spécifications techniques
  • Réference unique.817422
  • Famille de produitsCubito
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)165
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)7.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique