Publier vos produits
CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm
CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm
    Jika

    CUBIX Single lever basin mixer, deck mounted, without waste, fixed high spout L=165 mm

    Traduit par Google,
    Mitigeur lavabo monocommande, montage sur plage, sans bonde, bec haut fixe L=165 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H3112I8xxx1201
    • Famille de produitsCUBIX
    • Groupe de produitsFaucets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalRobinetterie métal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique