Publier vos produits
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Traduit par Google,
Lavabo asymétrique, 75 cm, droite
Spécification
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H811710
  • Famille de produitsMio N
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)750
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)16.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique