Publier vos produits
MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Traduit par Google,
Lavabo, 100 cm
Spécification
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H814713
  • Famille de produitsMio N
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)1000
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)24.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique