Publier vos produits
DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste
Jika

DEEP BY JIKA Wall-hung toilet, rimless, visible montage, horizontal waste

Traduit par Google,
WC suspendu, sans bride, montage visible, vidage horizontal
Spécification
  • Simple and clean lines and softly rounded edges are the typical design features of Deep by JIKA series. All variants are attractive for their modern shapes and perfect coordination of all details. The wall-hung toilet Rimless with a visible montage has a washdown flushing system and also saves water cistern to the Dual Flush system with the option of flushing only 4.5/3 or 4/2 liters of water.. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail of this product (the seat must be ordered separately). JIKA provides a 10-year warranty on the ceramic cistern. Availability 3Q 2023.
Spécifications techniques
  • Réference unique.H820616
  • Famille de produitsDeep by JIKA
  • Groupe de produitsToilet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)345
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enRépublique tchèque
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique