Publier vos produits
Porte papier en rouleau moyen Azur
Jofel
Archivé

Porte papier en rouleau moyen Azur

*Distributeur de papier en rouleau continu. 
*Fabriqué en ABS blanc de haute qualité. 
*Fermeture à clé et témon de charge.
*Apte pour rouleaux jusqu'à 300 m de diamètre maximal de 220 mm. 
*Apte pour mandrins de 45 mm. de diamètre. 
*Nettoyage et recharge faciles. 
*Robuste, resistant et de longue durée de vie. 
*Ouverture battante frontale. 
*Conception moderne facile à intégrer dans tout type d'installation et de décoration. 
*Intégré dans la ligne Azur. 
*Choix de différents coloris. 
*Indiqué pour les établissements moyennement et hautement fréquentés.
*Recommandé pour les collectivités et les W.C. publics.

Spécification
  • NET (without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 278 WIDTH: 270 DEPTH: 118 WEIGHT (Kg) 0,670 GROSS (with packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 284 WIDTH: 275 DEPTH: 131 WEIGHT (Kg) 0,795
Spécifications techniques
  • Réference unique.Azur_toilet_paper_dispenser_standard_size
  • Famille de produitsPaper dispensers
  • Groupe de produitsAZUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)278
  • Largeur (mm)270
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.67
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers