Publier vos produits
Distributeur de savon Aitana
Distributeur de savon Aitana
Distributeur de savon Aitana
Distributeur de savon Aitana
Distributeur de savon Aitana
    Jofel
    Archivé

    Distributeur de savon Aitana

    *Dispositif de dosage de savon liquide avec réservoir rechargeable.
    *Réservoir transparent en SAN de 0,900 L. 
    *Support, carcasse et valve en ABS blanc de haute qualité et résistance.
    *Fermeture à clé et carcasse blanche.
    *Bouton-poussoir avec valve anticorrosion et anti-goutte.
    *Vision totale de la charge de savon disponible. 
    *Rendement maximal et longue durée de vie.
    *Nettoyage et entretien faciles. 
    *Indiqué pour les collectivités et les W.C. publics hautement fréquentés.
    *Amplement testé.

    Spécification
    • DIMENSIONS WITHOUT PACKAGING HEIGHT: 235 mm WIDTH: 130 mm DEPTH: 100 mm WEIGHT: 0,410 Kg DIMENSIONS WITH PACKAGING HEIGHT: 242 mm WIDTH: 133 mm DEPTH: 120 mm WEIGHT: 0,480 Kg MATERIALS: base, cover and push button: abs plastic; deposit: san plastic DEPOSIT CAPACITY: 0,9 L FIXATION ON WALL: by means of screws and wall plugs (provided) also suitable for adhesive fixing (not provided). ACCESSORIES INCLUDED: 2 point black key, 3 wall plugs and 3 screws. COMMENTS: push button pressure: 2,4 kg; dose per pulsation: 1 gr
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Soap_dispenser_AITANA_ABS_900ml
    • Famille de produitsSoap dispensers
    • Groupe de produitsAitana
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)235
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)0.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 21
    • Titre OmniClassInstitutional Soap Dispensers