Publier vos produits
DISTRIBUTEUR DE SAVON AZUR À CARTOUCHE
Jofel
Archivé

DISTRIBUTEUR DE SAVON AZUR À CARTOUCHE

*Dispositif de dosage de savon liquide à cartouche, ligne Azur.
*Fabriqué en ABS blanc de haute qualité et résistance.
*Fermeture à clé.
*Témoin de charge.
*Pour cartouches de 0,800 L. Jofel réfs. AT51280, AT51380 et AT51580.
*Bouton-poussoir intégré à la carcasse.
*Amplement testé: rendement maximal et de longue durée de vie.
*Facile d'entretien et facile à nettoyer.
*Intégration facile dans tous types d'installations et de décorations.
*Pour les collectivités et W.C. publics hautement fréquentés.

Spécification
  • *Dispositif de dosage de savon liquide à cartouche, ligne Azur.
    *Fabriqué en ABS blanc de haute qualité et résistance.
    *Fermeture à clé.
    *Témoin de charge.
    *Pour cartouches de 0,800 L. Jofel réfs. AT51280, AT51380 et AT51580.
    *Bouton-poussoir intégré à la carcasse.
    *Amplement testé: rendement maximal et de longue durée de vie.
    *Facile d'entretien et facile à nettoyer.
    *Intégration facile dans tous types d'installations et de décorations.
    *Pour les collectivités et W.C. publics hautement fréquentés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Soap_dispenser_AZUR_ABS_800ml
  • Famille de produitsSoap dispensers
  • Groupe de produitsAitana
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)271
  • Largeur (mm)127
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)0.455
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
  • Numéro OmniClass23-21 43 15 21
  • Titre OmniClassInstitutional Soap Dispensers