Publier vos produits
DISTRIBUTEUR ZIG-ZAG FUTURA (Z-600)
DISTRIBUTEUR ZIG-ZAG FUTURA (Z-600)
    Jofel
    Archivé

    DISTRIBUTEUR ZIG-ZAG FUTURA (Z-600)

    *Distributeur de serviettes format zig-zag.
    *Fabriqué en acier inox satiné de haute qualité et résistance.
    *Fermeture à clé, témoin de charge des serviettes et partie frontale abattable.
    *Contient jusqu'à 600 serviettes zig-zag.
    *Distribution économique à l'unité de serviettes dépliées par la partie inférieure.
    *Intégré dans la ligne Futura.
    *Recharge facile, simple et rapide des serviettes.
    *Économies maximales de papier.
    *Hygiénique: Évite la contamination des serviettes en papier par contact manuel.
    *Robuste et de longue durée de vie.
    *Facile d'entretien et facile à nettoyer.
    *Indiqué pour les lieux hautement fréquentés.
    *Recommandé pour les collectivités et les W.C. publics.

    Spécification
    • COUVERCLE EN ACIER ACERO INOX AISI 304 DE 0,8 mm D'ÉPAISSEUR BASE EN PLASTIQUE ABS

      COUVERCLE: INOX SATINÉ BASE: GRIS

      600 SERVIETTES EN PAPIER DE TYPE Z

      À COMPLÉTER AVEC LES APPAREILS DE LA LIGNE FUTURA: AC53000 AG45000 AE25000

      À L'AIDE DE VIS ET DE CHEVILLES FOURNIES

      ACCESSOIRES INCLUS: 1 CLÉ INOX 2 POINTS, 4 CHEVILLES ET 4 VIS

      EMBALLAGE À L'UNITÉ RÉEMBALLAGE DE 4 UNITÉS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Z-Fold_600_towel_dispenser_Futura_inox
    • Famille de produitsPaper dispensers
    • Groupe de produitsFutura
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)343
    • Largeur (mm)263
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers