Publier vos produits
JM Corbond IV® Closed-Cell Spray Foam
JM Corbond IV® Closed-Cell Spray Foam

    JM Corbond IV® Closed-Cell Spray Foam

    Traduit par Google,

    La mousse de polyuréthane projetée à cellules fermées JM Corbond® IV est un système d'isolation de nouvelle génération, composé de deux composants, de classe 1 et de densité moyenne, projeté à partir d'huile de fibrociment hydrogénée (HFO). Conçue pour l'isolation des bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels, la mousse JM Corbond IV est fabriquée grâce à la technologie HFO, ce qui lui confère un faible potentiel de réchauffement global (PRG) et un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PAO) nul. Son rendement élevé, ses performances thermiques et hygrométriques supérieures, ainsi que son excellente aptitude à la projection et son adhérence en font un choix idéal pour les bâtiments à haute performance énergétique.

    Spécification
    • PART 2 - PRODUCTS

      CLOSED-CELL SPRAY POLYURETHANE FOAM

      1. Closed-Cell Spray Polyurethane Foam: ASTM C 1029, Type II, minimum density of 1.8 lb/cu. ft. and minimum aged R-value at 1-inch thickness of 6.8 deg F x h x sq. ft./Btu at 75 deg F.
      1. 1. Surface-Burning Characteristics: Comply with ASTM E 84; testing by a qualified testing agency. Identify products with appropriate markings of applicable testing agency.
      1. a. Flame-Spread Index: 25 or less.
      2. b. Smoke-Developed Index: 450 or less.

      Fire Propagation Characteristics: Passes NFPA 285 testing as part of an approved assembly.

      Manufacturers: Subject to compliance with requirements, provide products by one of the following:

      1. a. Johns Manville, “Corbond IV”; www.jm.com
    Spécifications techniques
    • Réference unique.jm-corbond-iv-closed-cell-spray-foam
    • Famille de produitsBuilding Insulation
    • Groupe de produitsSpray Foam Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Foamed-In-Place Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation