Publier vos produits
Micro-Lok® HP Ultra Pipe Insulation

Micro-Lok® HP Ultra Pipe Insulation

Traduit par Google,

Micro-Lok® HP Ultra est un isolant de tuyau en fibre de verre spécialisé et de haute performance. Faisant partie de la gamme de produits Micro-Lok HP, Ultra possède le noyau en fibre de verre le plus uniforme disponible sur le marché. Nous avons associé cela à une gaine pare-vapeur ASJ enduite de polypropylène appliquée en usine avec une résistance à la perforation de 100 psi. Cette conception permet au produit d'être utilisé dans un environnement d'exposition intermittente ou temporaire à l'humidité transitoire ou à des conditions similaires à celles d'un chantier de construction ouvert. Le système de fermeture SSL a été conçu pour adhérer solidement à la gaine enduite de polypropylène. Il peut être appliqué à des températures ambiantes à partir de 20 °F et restera intact même à des températures et une humidité élevées. Cela garantit au propriétaire du bâtiment, à l'ingénieur mécanique et à l'entrepreneur que Micro-Lok HP Ultra offrira les performances que vous attendez des produits JM tout au long de la durée de vie du système mécanique.

Température de service (nominale) : 850 °F
Conductivité thermique 75°F (24°C) : 0,23
Teneur en matériaux recyclés : 32 % (post-consommation)
Greenguard : Or

Spécifications techniques
  • Réference unique.micro-lok-hp-ultra-pipe-insulation
  • Famille de produitsHVAC Insulation
  • Groupe de produitsInsulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Numéro OmniClass23-27 63 11
  • Titre OmniClassPipe Insulation